PPU-E 15-H150-V060-01-D04
- stroke horizontal [Y-axis]: 150 mm
- stroke vertical [Z-axis]: 60 mm
- Max. payload: 1.5 kg
Technical details
| Drive concept | Linear direct drive |
|---|---|
| stroke horizontal [Y-axis] [mm] | 150.0 |
| stroke vertical [Z-axis] [mm] | 60.0 |
| Max. driving force [Y axis] [N] | 180.0 |
| Nominal force [Y-axis] [N] | 65.0 |
| Max. driving force [Z axis] [N] | 540.0 |
| Nominal force [Z-axis] [N] | 200.0 |
| Max. payload [kg] | 1.5 |
| Repeat accuracy [Y-axis] [mm] | 0.01 |
| Repeat accuracy [Z-axis] [mm] | 0.01 |
| Max. current [Y axis] [A] | 8.0 |
| Current at standstill [Y-axis] [A] | 2.36 |
| Max. current [Z Axis] [A] | 16.0 |
| Current at standstill [Z-axis] [A] | 4.84 |
| Min. ambient temperature [°C] | 10.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 40.0 |
| Weight [kg] | 19.2 |
| Stroke measuring system interface | HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ |
| Prepared for C-axis | MRD-S 04 |
| No. of fluid feed-throughs | 2.0 |
| No. of E-fittings on the output end | 1.0 |
| Clearance N (for moment load) [mm] | 70.0 |
| Length X [mm] | 62.0 |
| Width Y [mm] | 410.0 |
| Height Z [mm] | 680.6 |
| Moment Mx max. [Nm] | 13.0 |
| Moment My max. [Nm] | 5.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 45.0 |
| Force Fx max. [N] | 50.0 |
| Force Fy max. [N] | 180.0 |
| Force Fz max. [N] | 540.0 |
Dimensions and maximum loads
Cycle time
Dimensions and maximum loads
The indicated moments and forces are statical values and may appear simultaneously.
Cycle time
- X-axis:
- Mounting dimensions
- Y-axis:
- Cycle time
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.