SGAB-B 125-B
표준 척 죠
ID 1522412
SGAB-B 125-B, 표준 척 죠
제품 특징:도구:
제품 특징:도구:
Technical details
| 产品组 | 标准卡爪 |
|---|---|
| 接口 | RÖHM, ATORN |
| 卡爪类型 | 活动 |
| 宽度 B [mm] | 125.0 |
| 高度 H1 [mm] | 39.5 |
| 高度 H2 [mm] | 22.5 |
| 长度 L [mm] | 70.0 |
| 孔距 b [mm] | 35.0 |
| 孔距 c [mm] | 80.0 |
| m/套 [kg] | 1.85 |
ID 1522412
| 产品组 | 标准卡爪 |
|---|---|
| 接口 | RÖHM, ATORN |
| 卡爪类型 | 活动 |
| 宽度 B [mm] | 125.0 |
| 高度 H1 [mm] | 39.5 |
| 高度 H2 [mm] | 22.5 |
| 长度 L [mm] | 70.0 |
| 孔距 b [mm] | 35.0 |
| 孔距 c [mm] | 80.0 |
| m/套 [kg] | 1.85 |