arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Portaherramientas de sujeción poligonal TRIBOS

Del micro al macromecanizado

TRIBOS muestra su poder desde el micromaquinado de alta precisión hasta el corte de grandes volúmenes. Con el patentado programa de la tecnología de sujeción poligonal TRIBOS, SCHUNK ofrece un sistema con una gama de aplicaciones amplia y flexible.
La excelente concentricidad de < 0,003 mm garantiza una mayor durabilidad de la herramienta y una calidad de las superficies excelente. TRIBOS no necesita ninguna clase de mantenimiento y amortigua las vibraciones de forma excelente gracias a su estructura en forma de panal y ancla. Los casquillos intermedios alcanzan márgenes de sujeción flexibles adicionales.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • Desde el micromaquinado hasta el corte de metal de gran exigencia en serie
  • Concentricidad de < 0,003 mm
  • Totalmente libre de mantenimiento
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
  • Diseño de giro simétrico
  • 所有筛选器
    233 条结果
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    ¡Más delgado, imposible! Preciso para mecanizados estrechos. Cuando el acceso a las zonas de las piezas es difícil y los sistemas de sujeción convencionales llegan a sus límites, los portaherramientas poligonales TRIBOS-S son la mejor elección gracias a su diseño extremadamente fino.

    La máxima concentricidad y repetibilidad permanente de ≤ 0.003 mm garantiza una acción de corte más uniforme, lo que proporciona una durabilidad de las herramientas hasta cuatro veces mayor.
    显示系列
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM es apto para el potente maquinado HSC en microcortes de hasta más de 85.000 rpm y superiores. La excelente precisión de concentricidad de ≤ 0,003 mm y la estabilidad, gracias al diseño en forma de ancla, constituyen la base de los compactos montajes de portaherramientas, garantizando así un corte de metal preciso y seguro. Los diferentes tamaños están perfectamente adaptados para su uso en centros de maquinado pequeños y muy dinámicos.
    显示系列
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini marca la pauta en el microcorte. Este sistema de sujeción poligonal se utiliza en operaciones de mecanizado complejas para carcasas, moldes, electrodos y grabados en la tecnología sanitaria y la electrotecnología, así como en la industria relojera o de construcción de troqueles. TRIBOS-Mini sirve para sujetar vástagos extremadamente pequeños, a partir de Ø 0,3 mm, lo que supone que la fabricación costosa y dispendiosa de herramientas especiales deje de ser necesaria.
    显示系列