EN
Indukční přibližovací snímače
Pro kontrolu aktuálního stavu automatizačních prvků se používají indukční polohové snímače. SCHUNK je nabízí ve verzích IN a INK. Verze IN má přímé zapojení a lisovaný kabel se zástrčkovým konektorem. Verze INK je vhodná k přímému zapojení. Obsahuje lisovaný kabel s otevřeným koncem.
説明
Advantages – Your benefits
- Mounting with brackets
for easy and fast assembly - Version with LED display
for control of the switching position directly at the sensor - Version with standard plug connector
for fast and easy exchangeability of the extension cable - Very flexible cable in PUR version
for a long service life - Proximity switches for flush mounting
for minimal interfering contours in the application
Options and special information
- High protection class
IP67 when plugged in, for use in clean or dusty environments or in case of contact with water. Operability in case of contact with other media (coolant, acids, bases, etc.) is often given, however cannot be guaranteed by SCHUNK. - Power supply
10 - 30 V DC at < 15% residual ripple - Type of switching
PNP - Warranty
24 months