arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AMC CON SK 40 M10x50 L1=69,1 Vergelijkbare illustratie

AMC CON SK 40 M10x50 L1=69,1

Draadschacht-adapter, conisch

IDnr. 23005075

AMC CON SK 40 M10x50 L1=69,1, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, conisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Draad in klemdiameter: M10
  • Uitstekende lengte: 69.1 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Draadschacht-adapter, conisch
Reeksen Draadschacht-adapter, conisch
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Schroefdraad spanbout G M10
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 25.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 69,1 mm / 2.7"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Gewicht [kg] 1.0
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar