arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSH3-F 200-Z-PM

KSH3-F 200-Z-PM

液压二爪动力虎钳

ID 1486549

标准液压虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 200 x 200 x 95,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 60 kN
  • 单指行程: 8 mm
  • 最大卡爪高度: 100 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 10 - 60 bar
  • 每双行程油耗: 150 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.3 s
  • 重量: 24 kg
Carrera por mordaza [mm] 8.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 60.0
Presión de trabajo mín. [bar] 10.0
Presión de trabajo máx. [bar] 60.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 100.0
Distancia H [mm] 30.0
Consumo de aceite por doble carrera [cm³] 150.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.3
Peso [kg] 24.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)