Plateaux de console
Accessoires étau de serrage automatique
Pour la fixation de l'étau de serrage automatique sur la table de machine via des tirettes de bridage VERO-S ou des brides de serrage cylindriques.
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Interface VERO-S
Para uso em módulos de paletes de troca rápida VERO-S NSE3 e NSE plus - Preparado para grampos cilíndricos e porcas em T
Para montagem rápida em mesas com ranhura em T ou cabeças divisórias
Opções e informações especiais
- Placas de console para montagem direta em mesas VERO-S ou T-slot
A terceira geração permite que as morsas com acionamento pneumático e hidráulico sejam combinadas de forma rápida e fácil com placas de console. As placas do console oferecem várias opções integradas para montagem na mesa da máquina. - As morsas acionadas podem ser usadas para minimizar o tempo de preparação. Elas podem ser colocadas nos módulos de paletes de troca rápida NSE3 com proteção antirotação usando a interface VERO-S existente. Alternativamente, elas podem ser montadas na mesa da máquina ou nos cabeçotes divisores usando grampos cilíndricos ou porcas em T.