arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFG 800 图片仅供参考

SFG 800

基爪

ID 157107

SFG 800, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 斜细齿
  • 安装: 十字槽
  • 槽宽度: 40 mm
  • 通道宽度: 24 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
产品组 基爪
安装 十字槽
细齿 斜细齿
插槽宽度 N [mm] 40.0
标签宽度 S [mm] 24.0
宽度 B [mm] 65.0
高度 H [mm] 62.0
高度 H1 [mm] 58.0
长度 L [mm] 264.0
孔距 b [mm] 82.0
螺钉 M20
m/套 [kg] 18.69