SFGX 315
基爪
ID 149303
SFGX 315, 基爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 斜细齿
- 安装: 十字槽
- 槽宽度: 26 mm
- 通道宽度: 12 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 标配范围: 包含圆柱形螺钉
- 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Technical details
| 产品组 | 基爪 |
|---|---|
| 安装 | 十字槽 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 插槽宽度 N [mm] | 26.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 12.0 |
| 宽度 B [mm] | 32.0 |
| 高度 H [mm] | 46.0 |
| 高度 H1 [mm] | 43.0 |
| 长度 L [mm] | 110.0 |
| 孔距 b [mm] | 54.0 |
| 螺钉 | M12 |
| m/套 [kg] | 2.69 |