arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STNJ 315-5 類似のイラスト

STNJ 315-5

ベースジョー

ID 160652

STNJ 315-5, ベースジョー

特長:
  • セレーション: ストレートセレーション
  • 型式: 1.5 mm x 60°
  • パス幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
  • 納品内容: 円筒型ネジ含む
ツール:
  • チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
产品组 基爪
安装 1.5 mm x 60°
细齿 直齿
标签宽度 S [mm] 18.0
宽度 B [mm] 50.0
宽度 B1 [mm] 32.0
高度 H [mm] 56.0
高度 H1 [mm] 54.0
长度 L [mm] 120.0
孔距 a [mm] 15.0
孔距 b [mm] 30.0
螺钉 M14
m/套 [kg] 4.9