arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSL mini 100-25-V1

NSL mini 100-25-V1

夹持系统

ID 1460952

标准夹持工位

  • 单路 NSE mini 90-25-V1
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 双向 90° 防旋转保护
技术参数:
  • 尺寸: 119 x 99 x 40 mm
  • 下拉力: 1.5 kN
  • 下拉力,带增压: 6 kN
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 3.3 kg
长度 [mm] 119.0
宽度 [mm] 99.0
下拉力 [kN] 1.5
下拉力,带增压 [kN] 6.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 3.3

标配范围
夹持系统、操作手册;无定位销、无分度销、无圆柱形夹具