arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
工件夹持 September 2024

ROTA-ML flex 2+2:现在更扁平、更轻质、更完善

SCHUNK 四爪手动卡盘 ROTA-ML flex 2+2 进行了全面更新升级。效果:更扁平、更轻质、甚至更灵活!在斯图加特举行的 2024 年国际金属加工展览会 AMB 上,SCHUNK 将首次展示升级的新版本。
SCHUNK 产品图片 - ROTA-ML flex 2+2 与之前的版本相比,ROTA-ML flex 2+2 四爪补偿卡盘可减轻多达 40%,但要坚固得多。

自 2020 年以来,SCHUNK 推出定心补偿 ROTA-ML flex 2+2 低维护手动卡盘,几乎所有的工件几何形状(无论是圆形、立方体还是几何不规则)都可以精确、高效地夹持在铣削/车削中心上。专利的传动装置概念提供每个卡爪 12 mm 的超大补偿行程。通过重新设计,SCHUNK 对这款手动卡盘再次进行了大幅升级。

最多减轻 40%

刀具和工件夹持专家对直径 500 mm 起的卡盘进行设计改造,将卡盘高度降低多达 30%。这也将卡盘的重量减少近 40%。更轻的重量不仅可以提高工作台的速度,也可以对更大、更重的工件进行可靠的加工。这样,只需一个卡盘就能实现更多应用,提高加工过程效率。

改进后的卡盘底板还确保更大的灵活性。这款卡盘几乎可以在任何机床上快速便捷安装。

采用密封概念,维护需求低

导轨上的特殊密封件被保留。它们可以防止润滑脂被冲走,防止夹持力逐渐损失。即使在较低的夹紧力下,这也能保证精确的卡盘功能。专利密封概念可保护驱动装置免受灰尘和切屑的侵害,从而确保更高的工艺可靠性和更长的维护间隔。此外,每个卡爪处的指示销可指示最佳夹持范围,确保牢固夹持工件。

SCHUNK 提供八种规格的灵活手动卡盘,直径从 260 到 1200 mm 不等。