VSL 8-6 PU MI-TR
Accessories for standard vacuum clamping technology
ID 1543276
Accessories for standard vacuum clamping technology
Product features:
Product features:
- Vacuum hose
- Suitable for all SCMB-HD vacuum blocks
- O.D.-Diameter: 8 mm
- Inner diameter: 6 mm
- Pressure range: -0.95 - 10 bar
- Operating temperature: -35 - 60 °C
- Material: PU
Información técnica
| 最小工作压力 [bar] | -0.95 |
|---|---|
| 最大工作压力 [bar] | 10.0 |
| 材料 | PU |
| 外圆直径 [mm] | 8.0 |
| 内径 [mm] | 6.0 |
| 最低工作温度 [°C] | -35.0 |
| 最高工作温度 [°C] | 60.0 |
标配范围
真空软管