KA WLN12L04-LK-01000-A
Kabel
ID 1502032
Aansluitkabel spanningstoevoer - sleepketting en torsiebestendige M12-bus, hoek, Afmetingen aansluiting: M12L, Haaks
- Aansluiting: M12 T-polarisatie
- Aantal draden: 4
- Kabellengte: 10 m
- Max. stroom: 12 A
Détails techniques
| Aansluiting sensorzijde | Haaks |
|---|---|
| Schroefdraad, sensorzijde | M12 T-polarisatie |
| Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
| Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
| Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
| Aantal draden | 4.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 1.5 |
| Max. stroom per draad [A] | 12.0 |
| Max. stroom [A] | 12.0 |