SFA 400-C6
Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço
ID 154125
SFA 400-C6, Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 18 mm
- Largura do caminho: 30 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
- Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Technical details
| Grupo de produtos | Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 18.0 |
| Largura da guia S [mm] | 30.0 |
| Largura B [mm] | 58.0 |
| Altura H [mm] | 180.0 |
| Altura H2 [mm] | 173.0 |
| Comprimento L [mm] | 160.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 80.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 60.0 |
| Parafusos | M16 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/conjunto [kg] | 33.62 |
Se usado em conjunto com as castanhas base SCHUNK EWB-MT 400
Em combinação com as castanhas base SFG 630-400
Em combinação com as castanhas base SFG 630-400