ELB 70-H050-S-N-L-N
ID 315411
- Max. stroke: 50 mm
- Max. stroke: 50 mm
- Max. driving force: 150 N
Détails techniques
| Concepto de accionamiento | Entraînement direct linéaire |
|---|---|
| Carrera [mm] | 50.0 |
| Fuerza de accionamiento máx. [N] | 150.0 |
| Fuerza nominal [N] | 40.0 |
| Carga útil máx. (horizontal) [kg] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | ± 0.01 |
| Velocidad máx. [m/s] | 4.0 |
| Aceleración máx. [m/s²] | 100.0 |
| Corriente máx. [A] | 10.0 |
| Corriente de parada máx. [A] | 2.6 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 10.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 40.0 |
| Peso [kg] | 2.38 |
| Holgura N (para carga de momentos) [mm] | 34.1 |
| Interfaz del sistema de medición de carrera | SSI |
| Implementación de compensación de carga | MagSpring® |
| Fuerza constante de compensación de carga [N] | 22.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 79.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 54.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 27.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 1210.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 1210.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 1210.0 |
| Modelo con SSI | Oui |
Dimensiones y cargas máximas
Tiempos de desplazamiento para una carrera de 50/75 mm*
Tiempos de desplazamiento para una carrera de 125 mm*
Dimensiones y cargas máximas
Los torques de apriete y las fuerzas indicados son valores máximos para carga estática, con el fin de prolongar al máximo la vida útil del producto. Dependiendo del uso, se permiten cargas superiores. Póngase en contacto con nosotros para saber más.
Tiempos de desplazamiento para una carrera de 50/75 mm*
- Axe X:
- Carrera
- Axe Y:
- Tiempo de desplazamiento
Tiempos de desplazamiento para una carrera de 125 mm*
- Axe X:
- Carrera
- Axe Y:
- Tiempo de desplazamiento
Información general sobre la serie
Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.
Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Carga útil
es el peso de la carga total colocada en el brazo articulado. Tenga en cuenta que, si se supera la carga máxima, la vida útil del equipo puede disminuir. SCHUNK no asume ninguna clase de garantías en estos casos.
Guía
Guía de rodamientos transversales
Accionamiento
Eje de motor lineal de 3 fases, motor lineal sincrónico AC con conmutación electrónica.
Sistema de medición de la carrera
Sistema magnético de medición sin contacto con variantes absoluta e incremental; con interfaces HIPERFACE®, 1Vss y DRIVE-CLiQ.
Perfil
Perfil de aluminio con guía de rodillos de unión pretensados sin holguras
Carro
Carro de aluminio, parte principal y cabezal del sistema de medición integrados directamente
Material suministrado
Información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)
Controlador de accionamiento
Consulta de los ajustes de parámetros para los controladores de accionamiento de BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) y Siemens (Sinamics S120). Suministro de fichas técnicas del motor para otros controladores de accionamiento. Asistencia en la puesta en marcha bajo consulta.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición