CRT 12-5
File tool
ID 1427058
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
File tool CRT, Size: 12, pneumatic
- Max. compensation X: ± 8 mm
- Max. compensation Y: ± 8 mm
Technical details
| Máx. ângulo de compensação X [°] | ± 1.8 |
|---|---|
| Máx. compensação X [mm] | ± 8 |
| Máx. ângulo de compensação Y [°] | ± 1.8 |
| Máx. compensação Y [mm] | ± 8 |
| Fixação do eixo | integrado |
| Caminho de compensação recomendado [mm] | ± 4 |
| Min. força de compensação radial [N] | 18.0 |
| Máx. força de compensação radial [N] | 62.0 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Traçado de arquivo [mm] | 5.0 |
| Número de cursos de marcha lenta [1/min] | 12000.0 |
| Pressão de operação [bar] | 6.2 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | 85 |
| consumo máximo de ar [l/s] | 2.8 |
| Porta-ferramentas | Porta-lixas Ø 5 mm |
| Eixo de conexão de ar | 10 mm |
| Conexão de ar de compensação | 4 mm |
| Peso [kg] | 3.08 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 35.0 |
| Diâmetro D [mm] | 109.2 |
| Altura Z [mm] | 251.3 |
| Força Fx máx. [N] | 62.0 |
| Força Fy máx. [N] | 62.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (<5 µm, seco) e oleado (1-2 gotas por minuto)
Garantia
24 meses