arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFD mini 130-100-1 52/96

GFD mini 130-100-1 52/96

Sistemas de troca rápida de morsas

ID 1601996

Sistema de configuração manual padrão

Características do produto:
  • Estação de configuração combinada de 5 eixos
  • Sistema de aperto manual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 130 x 148 x 100 mm
  • Passo do pino de fixação 1: 52 x 52 mm
  • Passo do pino de fixação 2: 96 x 96 mm
  • Força de tração: 17 kN
  • Máx. torque: 30 Nm
  • Material: Aço nitretado
  • Peso: 14.4 kg
Força de tração [kN] 17.0
Máx. torque [Nm] 30.0
Peso [kg] 14.4

Escopo de fornecimento
Estação de preparação de 5 eixos, manual de operação; sem pinos de fixação, sem dispositivo de fixação