WDM-5X-SM 80-125
Grund- und Aufbauspannmodule
ID 1398183
Werkstückdirektspannsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stapelmodul
- Manuell betätigtes System
- Abmessungen: Ø80 x 125 mm
- Einzugskraft: 15 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsmoment: 15 Nm
- Gewicht: 4.7 kg
Technical details
| Diameter [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Height H [mm] | 125.0 |
| Pull-down force [kN] | 15.0 |
| Actuation torque [Nm] | 15.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 4.7 |
Scope of delivery
Stacking module, operating manual