SGAB-F 125-C
Standard chuck jaws
ID 1541878
SGAB-F 125-C, Standard chuck jaws
Product features:Tools:
Product features:Tools:
Technical details
| 製品グループ | 標準チャックジョー |
|---|---|
| インターフェース | ROEMHELD/ HILMA |
| チャックジョータイプ | 固定 |
| 幅 B [mm] | 125.0 |
| 高さ H1 [mm] | 39.5 |
| 高さ H2 [mm] | 22.0 |
| 長さ L [mm] | 100.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 96.0 |
| 穴間隔 c [mm] | 80.0 |
| m/セット [kg] | 2.46 |