MCM Base 150
Upínací membrána
N.º de identificação 1664764
Upínací membrána standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tuhá upínací membrána
- Vhodné pro: ROTA MEM 150
- Rozměry: Ø150 x 47.5 mm
- Max. roztažnost v průměru: 2.2 mm
- Otevírací zdvih v průměru: 1.3 mm
- Zbytkový zdvih v průměru: 0.9 mm
- Vlastní hmotnost: 3 kg
Detalhes técnicos
| Max. uitzetting in diameter [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Openingsslag in diameter [mm] | 1.3 |
| Restslag in diameter [mm] | 0.9 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Levering