arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGAB-B 125-C

SGAB-B 125-C

Standard chuck jaws

ID 1541879

SGAB-B 125-C, Standard chuck jaws

Product features:Tools:
Produktová skupina Standardní upínací čelisti
Rozhraní ROEMHELD/ HILMA
Typ upínací čelisti pohyblivé
Šířka B [mm] 125.0
Výška H1 [mm] 40.0
Výška H2 [mm] 22.0
Délka L [mm] 80.0
Rozestup otvorů b [mm] 50.0
Rozestup otvorů c [mm] 80.0
m/sada [kg] 1.87