CC ER 16 P Ø3/16"
ER precision collet chucks
ID 1403891
CC ER 16 P Ø3/16", ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø3/16"
- Diameter: 3/16"
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.002 mm
Technical details
| For | ER 16 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø3/16" |
| D1 min. [mm] | 3.7625 |
| D1 max. [mm] | 4.7625 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Weight [kg] | 0.025 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B