AGE-XY-050-P
ID 324451
Alternativní produkty:
- Compensatie XY: ± 2.5 mm
- Gewicht werkstuk: 6 kg
- positieopslag aanbevolen hanteringsgewicht: 1.5 kg
- Rotatie-afwijking: ± 12 °
- Positiegeheugen zuigerkracht: 180 N
- Kracht Fz max.: 300 N
- Kracht Fd max.: 1700 N
Technické údaje
| Compensatie XY [mm] | ± 2.5 |
|---|---|
| Rotatie-afwijking [°] | ± 12 |
| Aanbevolen handlingsgewicht, verticaal [kg] | 6.0 |
| Aanbevolen handlingsgewicht, horizontaal [kg] | 4.0 |
| positieopslag aanbevolen hanteringsgewicht [kg] | 1.5 |
| Vergrendelingskracht [N] | 235.0 |
| Max. belastingskracht vergrendeld [N] | 130.0 |
| Positiegeheugen zuigerkracht [N] | 180.0 |
| max. radiale kracht, positiegeheugen [N] | 45.0 |
| Positieopslag draaimoment [Nm] | 1.2 |
| Max. afstand verschuivende kracht Z [mm] | 120.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.1 |
| Aansluiting aan robotzijde | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Gewicht [kg] | 0.47 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 65.0 |
| Hoogte Z [mm] | 48.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 16.0 |
| Moment My max. [Nm] | 16.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 3.5 |
| Kracht Fz max. [N] | 300.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 1700.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Gráfico funcional
Belastingsdiagram
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is het max. totaal van alle momenten en belastingen (versnellingskrachten en -koppels, proceskrachten enz.) die kunnen inwerken op een compensatie-eenheid om zeker te zijn van een foutloze werking.
Gráfico funcional
Belastingsdiagram
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Sistema de guia
Guia deslizante robusto
Monitoramento
por interruptor magnético
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses