arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-Z 2-080-2 Illustration similar

AGE-Z 2-080-2

ID 324484

Compensation unit Z AGE-Z 2, Size: 80

  • Compensation Z: 10 mm
  • Workpiece weight: 12 kg
  • Force Fz max.: 500 N
  • Force Fd max.: 1500 N
  • Max. spring force: 120 N
Kompenzace Z [mm] 10.0
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] 12.0
Uzamykací síla snížena při tlaku 6 bar [N] 1450.0
Uzamykací síla zvýšena při tlaku 6 bar [N] 1500.0
Min. síla pružiny [N] 90.0
Max. síla pružiny [N] 120.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-80-6-M8
Vlastní hmotnost [kg] 1.7
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Délka X [mm] 105.0
Šířka Y [mm] 105.0
Výška Z [mm] 65.0
Max. moment Mx [Nm] 30.0
Max. moment My [Nm] 30.0
Max. moment Mz [Nm] 80.0
Max. síla Fz  [N] 500.0
Max. síla Fd [N] 1500.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Systém vedení
Bezvůlová kuličková vedení

Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců