TCU-Z-200-3-OV
ID 324857
- 力 Fd 最大: 5000 N
Technical details
| 锁紧 | 无锁定 |
|---|---|
| 弹性体的硬度 [Shore] | 68.0 |
| 挠曲 X [°] | ± 1 |
| 挠曲 Y [°] | ± 1 |
| 挠曲 Z [°] | ± 1 |
| 重量 [kg] | 2.45 |
| 最低环境温度 [°C] | -10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 最大力 Fd [N] | 5000.0 |
| 直接连接至* | PZN-plus 200 |
| 直径 D [mm] | 200.0 |
| 高度 Z [mm] | 28.5 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 160.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 160.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 140.0 |
尺寸和最大载荷
挠曲
负荷图
最大偏离
尺寸和最大载荷
解锁时力和扭矩Wie最大值,可同时作用。锁定时,仅允许重量和加速度产生的荷载。
挠曲
Desviación (fa) en función de la longitud L hacia el centro de compensación
负荷图
- X-axis:
- 最大距离
- Y-axis:
- 最大搬运重量
最大偏离
取决于至质心长度(L)的挠曲(fa)
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Monitorización
mediante sensores magnéticos
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material
Material elastómero
Carcasa
Aleación de aluminio
Material suministrado
Tornillos de fijación del robot
Garantía
24 meses