arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS HB2-K

COS HB2-K

피드 스루 모듈

ID 1586284

요청 시 배송 시간
Módulos de passagem, HB2, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 1
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso L
Tipo de transmissão Hidráulica
Peso [kg] 1.47
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Conexão de saída axial
Nº de passagens de fluido 1x G1/4"
Nº de passagens de fluido 2x G3/8"
Tipo de meio Hidráulico, água
Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido 1.300 l/min (G1/4")
Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido 1.460 l/min (G3/8")
Pressão máxima de operação [bar] 158.0
Propriedades especiais Observe a pressão máxima de operação permitida. Para módulos com múltiplas conexões, a soma dos valores de pressão presentes simultaneamente em todas as conexões não deve exceder esse valor. As portas são autovedantes. No entanto, uma pequena quantidade de resíduo líquido pode permanecer na superfície das portas quando elas são desacopladas. A quantidade de líquido depende em grande parte do tipo de fluido processado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.