arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-K19P-K Illustrazione simile

SWO-K19P-K

Modulo elettrico passante

Ident.-Nr. 9949315

Auf Lager
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: K19, Master di cambio rapido, Lato master

  • Numero dei passanti elettrici: 15
Adatto a Master di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti K
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.12
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Numero di contatti pin 15.0
Corrente nominale [A] 3.0
Corrente continua [V DC] 50.0
Collegamento elettronica Presa a baionetta Amphenol PT, 19 poli
Presa di collegamento elettrico Radiale
Proprietà speciali Due prese dritte (codifica A, 3 poli) integrate nell'alloggiamento del modulo per il collegamento del sensore di blocco e sblocco.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.