arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FTE-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 Abbildung ähnlich

FTE-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

Kraft-Momenten-Sensor

ID 1324514

Scorte limitate
Kraft-Momenten-Sensor FT-AXIA, Baugröße: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Auswertung via: EtherCAT
  • Messbereich Fx, Fy: ± 200 N
  • Messbereich Fz: ± 360 N
  • Messbereich Mx, My: ± 8 Nm
  • Messbereich Mz: ± 8 Nm
  • Schutzart IP: 64
Analisi tramite EtherCAT
Materiale del corpo pinza Aluminium
Cavo sensori 4 m, M8-Stecker auf M12-Stecker
Controllo Y-Verteiler 4 m, M12-Stecker auf RJ-45-Stecker und 3-polige Spannungsversorgung (offene Litze)
Peso [kg] 0.3
Calibrazione 1 SI-200-8
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 200
Range di misurazione Fz [N] ± 360
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 8
Range di misurazione Mz [Nm] ± 8
Calibrazione 2 SI-500-20
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 500
Range di misurazione Fz [N] ± 900
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 20
Range di misurazione Mz [Nm] ± 20
Sovraccarico Fx, Fy [N] ± 2500
Sovraccarico Fz [N] ± 4500
Sovraccarico Mx, My [Nm] ± 100
Sovraccarico Mz [Nm] ± 100
Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] 2200.0
Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] 2600.0
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.1
Risoluzione Fz [N] 0.1
Risoluzione Mx, My [Nm] 0.005
Risoluzione Mz [Nm] 0.005
Classe di protezione IP 64
Diametro D [mm] 82.0
Altezza Z [mm] 25.4

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 2 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Auswertung via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Gewährleistung
12 Monate