arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERS 170-560-40-B-D-I Ilustração semelhante

ERS 170-560-40-B-D-I

Ident.-Nr. 310184

Lieferzeit auf Anfrage
Unidade rotativa universal ERS, Tamanho: 170, elétrico, passagem pneumática e elétrica, com freio de retenção, Interface do sistema de medição de curso: Sin/Cos 1Vss, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Torque: 4.7 Nm
  • Corrente nominal: 1.6 A
  • Fonte de energia: 560 V
  • Classe de proteção IP: 40
Torque nominal [Nm] 4.7
Pico de torque [Nm] 17.0
Velocidade nominal [1/min] 250.0
Velocidade de rotação máx. [1/min] 250.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.2
Precisão de repetição [°] 0.01
Desvio axial [mm] 0.05
Precisão de concentricidade [mm] 0.05
Peso [kg] 6.3
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 40
Freio de retenção de momento [Nm] 5.0
Força Fx máx. [N] 3750.0
Força Fz máx. [N] 5000.0
Diâmetro D [mm] 170.0
Altura Z [mm] 100.0
Momento My máx. [Nm] 150.0
Tensão do circuito intermediário [V] 560.0
Corrente nominal [A] 1.6
Máx. atual [A] 5.6
Sistema codificador Codificador (incremental)
Sinal de saída Sin/Cos 1Vss
Número de passagens pneumáticas 1.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Número de passagens elétricas 8.0
Máx. tensão (CC) [V] 24.0
Máx. atual [A] 2.0
Versão de bloqueio de haste sim
Todas as versões também estão disponíveis com classe de proteção IP54 mediante solicitação.
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

产品系列的常规说明

回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

外壳材料
铝合金,涂层

传动装置
扭矩电机,三相

行程测量系统
非接触式磁测量系统采用增量式设计,带 1Vss 接口

传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

标配范围
若选配止动闸,则在交付时包含两个用于控制止动闸的微型阀,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月