arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFS 40-G Ilustração semelhante

GFS 40-G

Ident.-Nr. 355533

Auf Lager
Dedo giratório universal GFS, Tamanho: 40, pneumático, Contra-suporte (sem acionamento), Amortecimento da posição final: Nenhum
Amortecimento da posição final Nenhum
Classe de proteção IP 54
Peso [kg] 4.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Comprimento X [mm] 292.0
Largura Y [mm] 69.0
Altura Z [mm] 249.0
Momento Mz máx. [Nm] 240.0
Força Fy máx. [N] 3300.0

Notas gerais sobre a série

Contra-rolamentos
Os contra-rolamentos não têm acionamento nem amortecimento

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Material da carcaça
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
pistão de dupla ação com transmissão por engrenagens

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta