KMRS HSK 100
Schlüssel für Kühlmittelrohre
Ident.-Nr. 9799155
KMRS HSK 100, Schlüssel für Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: HSK 100
- Durchmesser: 16 mm
Technische Details
| 対応インターフェース | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 141.0 |
| 重量 [kg] | 0.167 |