arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KOM HSK-A 63 Ø22x60 Illustration similar

KOM HSK-A 63 Ø22x60

Combination shell and end mill adapters

ID 263611

交货期可咨询
KOM HSK-A 63 Ø22x60, Toolholders
  • Combination shell and end mill adapters
  • Series: Combination shell and end mill adapters
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 22 mm
  • Thread in clamping diameter: M10
  • Projecting length: 60 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt, drive ring, and feather key
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 22 mm
Gewinde Anzugsschraube G M10
D2 [mm] 40.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 31.0
L12 [mm] 19.0
Gewicht [kg] 1.07
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich