arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BAV 0 图片仅供参考

BAV 0

卡爪转动夹具

ID 119100

BAV 0, 卡爪转动夹具 轻型
  • 内径 I: 110 mm
  • 外径 A: 153 mm
内径 I [mm] 110.0
外径 A [mm] 153.0
最大夹持力* [kN] 15.0
最小调整位置 [mm] 150.0
最大调整位置 [mm] 215.0
最小调整位置 [mm] 50.0
最大调整位置 [mm] 115.0
重量 [kg] 1.5