PVP-L30-22 820x430
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
Ident.-Nr. 1358597
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 18極プレート
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- テクノロジー: パラレルポール
- 適合タイプ: MFPS-A1-L30 820 x 430
- 寸法: 820 x 430 x 22 mm
- 磁極間隔: 30 mm + 10 mm
- 重量: 50 kg
Technische Details
| Länge [mm] | 820.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 430.0 |
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 50.0 |
Lieferumfang
Polplatte, Befestigungsschrauben