Placa de base
Acessórios para morsa acionada
Placas de base para morsas com acionamento pneumático TANDEM com interface VERO-S integrada
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- VERO-S Schnittstelle
Für den Einsatz auf VERO-S NSE3 und NSE plus Nullpunktspannmodulen - Pneumatikanschluss von drei Seiten
Individuelle Ansteuerung der TANDEM Kraftspannblöcke möglich - Flexibel einsetzbar
Um 90° verdrehte Montage der Kraftspannblöcke möglich - Manuell betätigbare Pneumatikventile
Für individuelle Betätigung jedes Spanners - Integriertes Druckerhaltungsventil
Zum Einsatz in Palettenspeichern - Bodenseitige Medienübergabe
Zur Betätigung der Kraftspannblöcke über NSE3 138-P Modulen
Optionen und spezielle Informationen
- Basisplatten für KSP3 Kraftspannblöcke
Pneumatisch betätigte TANDEM Kraftspannblöcke können über standardisierte Basisplatten unmittelbar mit dem SCHUNK VERO-S Nullpunktspannsystem gekoppelt werden. Die manuell angesteuerten Basisplatten TANDEM ABP-h plus lassen sich sowohl über bodenseitige als auch über seitliche Anschlüsse mit Druckluft versorgen. - Ein integriertes Druckerhaltungsventil stellt sicher, dass die Spannblöcke auch dann sicher gespannt bleiben, wenn die Druckluftzufuhr unterbrochen ist. So können die Spannblöcke auf unterschiedlichsten 3-, 4- und 5-Achs-Maschinen eingesetzt werden. Der aktuelle Druck wird auf einem in die Basisplatte integrierten Manometer angezeigt.