SGWB 125-76-40
Reverzibilní čelisti
Ident.-Nr. 432254
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní čelist
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozhraní 2: W-125-2
- Vhodné pro: KSX 125, KSX-C 125
- Rozměry: 125 x 76 x 40 mm
- Vlastní hmotnost: 1.8 kg
Technische Details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 76.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.8 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws