arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-G3-B 125-57-27

SGWB-G3-B 125-57-27

反爪

ID 1494299

现货供应
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 反爪,活动式
  • 快换爪
  • 适用于: KSX-C2 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 57 x 27 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.9 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 57.0
Výška [mm] 27.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.9

Rozsah dodávky
Systémová čelist