PVF 70-70
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 422997
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensões do polo fixo PVF 70
- Com furo de passagem e parafuso M10.
- Tecnologia: Poste quadrado
- Dimensões: 70 x 70 x 70 mm
- Rosca do polo: M10
- Para tamanho de polo: 70 x 70 mm
Technische Details
| Comprimento [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 70.0 |
| Altura [mm] | 70.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
Escopo de fornecimento
Extensão do polo, parafuso de fixação