GKV 125-250
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Ident.-Nr. 432269
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przedłużenie korpusu
- Używany w połączeniu z przedłużeniem dyszla w celu rozszerzenia zakresu mocowania.
- Nadaje się do: KSX 125
- Szerokość: 125 mm
- Masa: 9.1 kg
Technische Details
| Longitud [mm] | 250.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 125.0 |
| Peso [kg] | 9.1 |
Material suministrado
Extensión de cuerpo de la base