SGBS-AL 100-75-35.7
Kit de serrage de mors
IDnr. 1500446
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors doux rapporté, aluminium
- Pour retouche côté client
- Compatible avec: KSM2 90
- Dimensions: 100 x 75 x 35,7 mm
- Poids: 0.8 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 75.0 |
| Height [mm] | 35.7 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw