arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBG 40-35-10 Abbildung ähnlich

GBG 40-35-10

Backe grip

Ident.-Nr. 490767

Lieferzeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe, grip
  • Schnittstelle 1: W-40
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 35 x 10 mm
  • Gewicht: 0.1 kg
宽度 [mm] 40.0
深度 [mm] 10.0
高度 [mm] 35.0
重量 [kg] 0.1

标配范围
顶爪、紧固螺钉