KTA 160
Adapterplatte
ID 1580335
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: KSP3/KSH3/KSF3 160
- Abmessungen: 107 x 156 x 29 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 156.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 29.0 |
| Passend zu | 160 |
| Gewicht [kg] | 2.1 |
Lieferumfang
Adapterplatte, Befestigungsschrauben, Mutter für T-Nuten, Verzahnungsplatte, Betriebsanleitung; ohne 6fach-Wendebacken