VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH
Accessori MAGNOS
ID 1610919
Cavo di connessione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cavo di collegamento per il sistema modulare KEH plus
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare un piano magnetico
- Sistema plug-and-play per una facile installazione
- Collegamento dell'unità di controllo: 1 x 4-PIN CIR 22 male
- Collegamento piano magnetico: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- Numero di canali: 1
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 2 kg
技术细节
| Number of channels | 1.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 2.0 |
Scope of delivery
Connection cable, operating manual