VBK2-5 1xIL-2x4P 1CH
Accessori MAGNOS
ID 1610970
Cavo di connessione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cavo di collegamento per il sistema modulare KEH plus
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a due piani magnetici
- Sistema plug-and-play per una facile installazione
- Collegamento dell'unità di controllo: 1 x ILME male
- Collegamento piano magnetico: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- Numero di canali: 1
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 5 kg
技術的詳細
| Numero di canali | 1.0 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione