GBVS-P-R 40-42.5-25
Parallelspannbacke
Ident.-Nr. 1505724
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbacke grip 90
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Passend zu: KSM2-Verstellbacke
- Abmessungen: 40 x 42,5 x 25 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
| Larghezza [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 25.0 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.2 |