SP 315-4
Spanneinsätze
ID 194107
SP 315-4, Spanneinsätze
- Höhe H: 12 mm
- Länge L: 29.5 mm
- Breite B: 35 mm
- Gewinde G: M6
Technical details
| Altura H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Comprimento L [mm] | 29.5 |
| Largura B [mm] | 35.0 |
| Linha G | M6 |