arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ISST-SMPL 400x300x3

ISST-SMPL 400x300x3

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1487783

Lieferzeit auf Anfrage
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Auflageplatte
  • Für Bearbeitung von Werkstücken mit Sauger Cups
  • Mit Verschlussmagneten
  • Passend zu SMPL 400x300x28
Technische Daten:
  • Abmessungen: 400 x 300 x 3 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
Länge [mm] 400.0
Breite [mm] 300.0
Höhe [mm] 3.0
Gewicht [kg] 2.9

Lieferumfang
Auflageplatte, Verschlussmagnete, Dichtschnur (geklebt), Senkschrauben