KSH3
Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften und neuen technischen Highlights. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Grande diversité de variantes
Celle-ci garantit une polyvalence maximale grâce à la gamme standard d'étaux de serrage automatique la plus vaste et la plus puissante - Détection brevetée de la position des mors de base par la pression dynamique
Savoir si l'étau est ouvert ou serré - Contrôle de la présence de la pièce à usiner à travers le mors de base
Permet le chargement automatisé de l'étau de serrage automatique - Détection des mors par induction
Savoir si l'étau est ouvert ou serré - Étau à serrage concentrique de précision pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Design carré avec contour extérieur idéal
Idéal pour l'usinage sur 6 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en standard
Grande flexibilité des systèmes de mors - Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Centrales compactes à entraînement hydraulique pour la production en série
TANDEM KSH3 est synonyme d'étaux de serrage automatiques puissants actionnés hydrauliquement. Ils sont principalement utilisés dans la production en série où l'hydraulique est disponible sur la machine. La détection brevetée de la position du mors de base par pression dynamique ou la possibilité de contrôle pneumatique de présence des pièces à travers le mors ne sont que deux des caractéristiques supplémentaires qui ont été incluses dans la nouvelle génération. Quelques innovations ont été intégrées, notamment en termes d'automatisation. - La compatibilité était un aspect important du développement ultérieur avec pour résultat aujourd'hui que les serreurs KSH plus plus existantes peuvent être remplacées 1:1 par les nouveaux serreurs KSP3. La géométrie spéciale testée et éprouvée permet une accessibilité optimale de la broche machine sur la pièce à usiner. Si nécessaire, les serreurs peuvent également être conçus avec une détection des mors par induction.