Krallenbacken Stangenspannung
Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Stangenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Dados de corte altos com usinagem em tempo real
Uma terceira fileira de dentes adicional (a partir do diâmetro da placa de 200 mm) permite uma maior taxa de avanço e uma maior taxa de corte - Caso dificultado
A superfície endurecida resulta em menos desgaste nos dentes - Fixação por forma da peça
A transmissão de altos torques garante corte de metal econômico com altas velocidades de corte e alto desempenho de corte - Altas velocidades com baixa força centrífuga
Devido ao baixo peso e contorno de fixação otimizado, uma força de fixação máxima pode ser alcançada em toda a faixa de fixação - Maior flexibilidade através da padronização
As opções de combinação para castanhas base, intermediária e de sobrepor eexpandem o campo de aplicação da gama de componentes padrão em até 50%. - Flexibilidade nas faixas de fixação
A variação das faixas de fixação garante custos de investimento significativamente mais baixos